connettore per tubo generico presa gomito 45°

connettore per tubo generico presa gomito 45°
  • Sconto volumi elevati
A rich assortment of one-touch fittings for general piping.

[Features]
· One-touch fitting for one-touch fitting general pneumatic pipes for general pneumatic piping.
· Varied lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Enables centralized piping.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLHJ8
PLHJ10
PLHJ12
PLHJ12W
PLHJ16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro giunto 1 applicabile
(mm)
Colore esterno

4.09 €

10 12 giorni 88Specifiche standard

5.04 €

10 12 giorni 1010Specifiche standard

6.32 €

10 12 giorni 1212Specifiche standard

6.32 €

10 11 giorni 1212Specifiche grigio chiaro

7.80 €

10 Disponibile 5 giorni 1616Specifiche standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Attacchi, riduttori Gomito a 45° attacco femmina Temperatura di esercizio(°C) 0::60
Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico