connettore per tubo generico unione tripode

connettore per tubo generico unione tripode
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Various lineup.
· Can change the take-off angle of the resin body after mounting.
· Centralized piping is enabled.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is package in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVU4
PVU6
PVU8
PVU10
PVU12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)

4.19 €

2.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-4

4.11 €

10 5 giorni -6

4.68 €

1 5 giorni 108

5.31 €

10 5 giorni -10

10.15 €

10 12 giorni -12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. uguale Giunto treppiedi Temperatura di esercizio(°C) 0::60
Colore esterno Specifiche standard Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico