Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PA4-M5 |
PA6-01 |
PA6-01W |
PA8-02 |
PA10-03 |
PA10-03W |
PA12-04 |
PA12-04W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | Colore esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | M | M5×0.8 | Specifiche standard | |
4.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | R | 1/8 | Specifiche standard | |
6.63 € | 10 | 11 giorni | - | 6 | R | 1/8 | Specifiche grigio chiaro | ||
6.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | R | 1/4 | Specifiche standard | ||
8.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | R | 3/8 | Specifiche standard | |
13.83 € | 10 | 11 giorni | - | 10 | R | 3/8 | Specifiche grigio chiaro | ||
11.30 € 5.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | R | 1/2 | Specifiche standard | |
18.92 € | 10 | 11 giorni | - | 12 | R | 1/2 | Specifiche grigio chiaro |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione A | Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Specifiche confezionamento | Specifiche confezionamento normale |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Colore esterno
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali