connettore per tubo generico ramo femmina A

connettore per tubo generico ramo femmina A
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAF4-M5
PAF6-01
PAF8-02
PAF10-03
PAF10-03W
PAF12-03
PAF12-04
PAF12-04W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1 Con vite di collegamento 2 Filettatura nominale 2 Colore esterno

5.17 €

10 11 giorni 4MM5×0.8Femmina MM5×0.8Specifiche standard

5.07 €

1 Disponibile 5 giorni 6R1/8Rc1/8Specifiche standard

7.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8R1/4Rc1/4Specifiche standard

8.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10R3/8Rc3/8Specifiche standard

8.43 €

10 11 giorni 10R3/8Rc3/8Specifiche grigio chiaro

10.75 €

1 Disponibile 5 giorni 12R3/8Rc3/8Specifiche standard

11.06 €

1 Disponibile 5 giorni 12R1/2Rc1/2Specifiche standard

10.32 €

10 11 giorni 12R1/2Rc1/2Specifiche grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Montaggio a vite, diramazione Diramazione A Diramazione A Diramazione femmina Aye
Temperatura di esercizio(°C) 0::60 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico