connettore per tubo generico gomito universale femmina

connettore per tubo generico gomito universale femmina
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHF1/2-03
PHF1/2-04
PHF1/4-01
PHF1/4-02
PHF1/4-M5
PHF3/8-02
PHF3/8-03
PHF3/8-03W
PHF3/16-01
PHF3/16-02
PHF3/16-M5
PHF4-01
PHF4-M5
PHF4-M5W
PHF5/16-01
PHF5/16-02
PHF5/16-03
PHF5/32-01
PHF5/32-M5
PHF6-01
PHF6-02
PHF6-02W
PHF6-M5
PHF6-M5W
PHF8-01
PHF8-02
PHF8-02W
PHF8-03
PHF8-03W
PHF10-02
PHF10-03
PHF10-03W
PHF12-03
PHF12-03W
PHF12-04
PHF12-04W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1 Con vite di collegamento 2 Filettatura nominale 2 Colore esterno

9.32 €

10 11 giorni -12.7R3/8Rc3/8Specifiche standard

10.68 €

10 11 giorni -12.7R1/2Rc1/2Specifiche standard

6.92 €

10 11 giorni -6.35R1/8Rc1/8Specifiche standard

8.57 €

10 11 giorni -6.35R1/4Rc1/4Specifiche standard

5.10 €

10 11 giorni -6.35MM5×0.8Femmina MM5×0.8Specifiche standard

9.51 €

10 11 giorni -9.53R1/4Rc1/4Specifiche standard

13.71 €

10 11 giorni -9.53R3/8Rc3/8Specifiche standard

8.68 €

10 11 giorni -9.53R3/8Rc3/8Specifiche grigio chiaro

5.29 €

10 11 giorni -4.76R1/8Rc1/8Specifiche standard

5.96 €

10 11 giorni -4.76R1/4Rc1/4Specifiche standard

4.47 €

10 11 giorni -4.76MM5x0.8Femmina MM5x0.8Specifiche standard

5.10 €

1 Disponibile 5 giorni 104R1/8Rc1/8Specifiche standard

4.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104MM5×0.8Femmina MM5×0.8Specifiche standard

4.84 €

10 11 giorni -4MM5×0.8Femmina MM5×0.8Specifiche grigio chiaro

7.25 €

10 11 giorni -7.94R1/8Rc1/8Specifiche standard

8.92 €

10 11 giorni -7.94R1/4Rc1/4Specifiche standard

13.29 €

10 11 giorni -7.94R3/8Rc3/8Specifiche standard

5.12 €

10 11 giorni -3.97R1/8Rc1/8Specifiche standard

4.28 €

10 11 giorni -3.97MM5x0.8Femmina MM5x0.8Specifiche standard

5.29 €

1 Disponibile 5 giorni 106R1/8Rc1/8Specifiche standard

5.94 €

1 Disponibile 5 giorni 106R1/4Rc1/4Specifiche standard

8.57 €

10 11 giorni -6R1/4Rc1/4Specifiche grigio chiaro

4.06 €

1 Disponibile 5 giorni 106MM5×0.8Femmina MM5×0.8Specifiche standard

5.10 €

10 11 giorni -6MM5×0.8Femmina MM5×0.8Specifiche grigio chiaro

5.43 €

1 5 giorni 108R1/8Rc1/8Specifiche standard

6.12 €

1 5 giorni 108R1/4Rc1/4Specifiche standard

8.99 €

10 11 giorni -8R1/4Rc1/4Specifiche grigio chiaro

8.92 €

1 5 giorni 108R3/8Rc3/8Specifiche standard

13.52 €

10 11 giorni -8R3/8Rc3/8Specifiche grigio chiaro

5.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1010R1/4Rc1/4Specifiche standard

8.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1010R3/8Rc3/8Specifiche standard

13.71 €

10 11 giorni -10R3/8Rc3/8Specifiche grigio chiaro

8.53 €

1 Disponibile 5 giorni 1012R3/8Rc3/8Specifiche standard

14.13 €

10 11 giorni -12R3/8Rc3/8Specifiche grigio chiaro

10.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1012R1/2Rc1/2Specifiche standard

17.88 €

10 11 giorni -12R1/2Rc1/2Specifiche grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito universale femmina
Temperatura di esercizio(°C) 0::60 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico