connettore per tubo generico boccola prolunga connettore

connettore per tubo generico boccola prolunga connettore
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Many types of one-touch fittings for standard piping.

[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Can change the take-off angle of the resin body after mounting.
· Diverse lineup.
· Centralized piping is supported

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PF01-01
PF01-02
PF02-01
PF02-02
PF02-03
PF02-M5
PF03-01
PF03-02
PF03-03
PF03-04
PF04-04
PFM5-01
PFM5-M5
PFM5-M5L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A vite Misura nominale vite Tipi di vite lato diametro piccolo Filettatura nominale lato diametro piccolo Lunghezza totale B
(mm)

1.42 €

1 5 giorni R1/8Rc1/828.5

2.24 €

1 5 giorni R1/8Rc1/421

1.59 €

1 5 giorni R1/4Rc1/819

2.84 €

1.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

R1/4Rc1/433

3.63 €

1 5 giorni R1/4Rc3/825

1.49 €

0.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

R1/4MM5×0.816

4.09 €

2.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

R3/8Rc1/817.5

2.65 €

1.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

R3/8Rc1/422.5

3.68 €

1.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

R3/8Rc3/837

4.71 €

2.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

R3/8Rc1/231

4.75 €

2.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

R1/2Rc1/243

1.83 €

1 5 giorni MM5×0.8Rc1/814.5

1.49 €

0.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

MM5×0.8MM5×0.819.5

1.66 €

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

MM5×0.8MM5×0.823

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Filettatura Profilo raccordo filettatura <=> filettatura Boccola Materiale Ottone
Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale Temperatura ambiente(°C) 0-60 Fluidi applicabili Acqua, aria
Colore esterno Specifiche standard

Supporto tecnico