connettore per tubo generico diamtero differente ramo unione Y

connettore per tubo generico diamtero differente ramo unione Y
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PWJ6-4
PWJ8-6
PWJ8-6W
PWJ10-8
PWJ10-8W
PWJ12-10
PWJ12-10W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro giunto 1 applicabile
(mm)
Colore esterno

4.34 €

2.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1046Specifiche standard

4.78 €

2.39 €

1 Stesso giorno

Stock

-68Specifiche standard

5.90 €

10 10 giorni -68Specifiche grigio chiaro

5.58 €

3.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-810Specifiche standard

7.22 €

10 11 giorni -810Specifiche grigio chiaro

7.33 €

1 Disponibile 5 giorni -1012Specifiche standard

7.22 €

10 11 giorni -1012Specifiche grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Temperatura di esercizio(°C) 0::60 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico