Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PLH3-M3M |
PLH3-M5M |
PLH4-01M |
PLH4-M3M |
PLH4-M5M |
PLH4-M5MW |
PLH4-M6M |
PLH6-01M |
PLH6-01MW |
PLH6-02M |
PLH6-02MW |
PLH6-M5M |
PLH6-M5MW |
PLH6-M6M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | Colore esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 € | 10 | 11 giorni | 3 | M | M3 × 0,5 | Specifiche standard | ||
2.77 € | 10 | 11 giorni | 3 | M | M5×0.8 | Specifiche standard | ||
2.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | R | 1/8 | Specifiche standard | |
5.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | M | M3 × 0,5 | Specifiche standard | ||
2.77 € | 10 | 5 giorni | 4 | M | M5×0.8 | Specifiche standard | ||
2.97 € | 10 | 11 giorni | 4 | M | M5×0.8 | Specifiche grigio chiaro | ||
2.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | M | M6×1 | Specifiche standard | |
2.38 € | 10 | 5 giorni | 6 | R | 1/8 | Specifiche standard | ||
2.40 € | 10 | 11 giorni | 6 | R | 1/8 | Specifiche grigio chiaro | ||
3.25 € | 10 | 12 giorni | 6 | R | 1/4 | Specifiche standard | ||
2.58 € | 10 | 11 giorni | 6 | R | 1/4 | Specifiche grigio chiaro | ||
3.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M | M5×0.8 | Specifiche standard | |
3.08 € | 10 | 11 giorni | 6 | M | M5×0.8 | Specifiche grigio chiaro | ||
3.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M | M6×1 | Specifiche standard |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomito a 45° |
Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 | Specifiche confezionamento | Specifiche confezionamento normale |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Colore esterno
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali