Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PLHJ4M |
PLHJ6M |
PLHJ6MW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro giunto 1 applicabile (mm) | Colore esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 4 | Specifiche standard | |
2.46 € | 1 | 5 giorni | 6 | 6 | Specifiche standard | ||
2.60 € | 10 | 11 giorni | 6 | 6 | Specifiche grigio chiaro |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Attacco femmina e riduttore | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Attacchi, riduttori | Gomito a 45° attacco femmina | Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Specifiche confezionamento | Specifiche confezionamento normale |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro giunto 1 applicabile(mm)
Colore esterno
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali