Registrati
Configura
  • Stock
  • D.E.1 tubo applicabile(φ)

    D.E. tubo applicabile 1>2>3

  • Filettatura nominale 1
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 6 giorni lavorativi
    • Entro 12 giorni lavorativi
    • Entro 14 giorni lavorativi
  • connettore tupo generico modellolo mini Femmmina dritto

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 11 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    D.E.1 tubo applicabile

    (φ)

    Filettatura nominale 1

    Colore esterno

    RoHS?Quantità minima d'ordine
    3.2
    M3 × 0,5
    Specifiche standard
    -
    10 pezzi
    3.2
    M5×0.8
    Specifiche standard
    -
    10 pezzi
    3
    M3 × 0,5
    Specifiche standard
    -
    10 pezzi
    3
    M5×0.8
    Specifiche standard
    10
    1 pezzi
    3
    M5×0.8
    Specifiche grigio chiaro
    -
    10 pezzi
    4
    M3 × 0,5
    Specifiche standard
    10
    1 pezzi
    4
    M3 × 0,5
    Specifiche grigio chiaro
    -
    10 pezzi
    4
    M5×0.8
    Specifiche standard
    10
    1 pezzi
    4
    M5×0.8
    Specifiche grigio chiaro
    -
    10 pezzi
    3.97
    M3 × 0,5
    Specifiche standard
    -
    10 pezzi
    3.97
    M5×0.8
    Specifiche standard
    -
    10 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    2.68 €
    ( 3.19 € )
    12 giorni lavorativi
    2.69 €
    ( 3.20 € )
    14 giorni lavorativi
    2.65 €
    ( 3.15 € )
    12 giorni lavorativi
    2.39 €1.60 €
    ( 1.90 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    2.88 €
    ( 3.43 € )
    12 giorni lavorativi
    2.69 €
    ( 3.20 € )
    6 giorni lavorativi
    3.05 €
    ( 3.63 € )
    12 giorni lavorativi
    3.41 €1.71 €
    ( 2.03 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    3.05 €
    ( 3.63 € )
    12 giorni lavorativi
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    12 giorni lavorativi
    2.79 €
    ( 3.32 € )
    12 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Features]
    · Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
    · Reduced size with a volume ratio of 40% over the standard type.
    · Elliptical release ring allows easy tube release.
    · The φ1.8 mm type is an industry-first minimum one-touch type.
    · Optimum for piping of small actuators and the like.
    · Light gray types, and clean room packaged types are available as options.
    · Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
    · After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.