connettore tupo generico modellolo mini Riduttori

connettore tupo generico modellolo  mini Riduttori
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced size with a volume ratio of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The 1.8 mm diameter type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping of small actuators, etc.
· Light gray types and clean room packaged types optionally available.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is package in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PGJ1/4-5/32M
PGJ1/4-6M
PGJ1/8-1/4M
PGJ1/8-5/32M
PGJ3-1/8M
PGJ3-4M
PGJ3-6M
PGJ3-6MW
PGJ3/16-1/4M
PGJ3/16-1/8M
PGJ3/16-5/32M
PGJ3-180M
PGJ4-1/8M
PGJ4-3M
PGJ4-3MW
PGJ4-6M
PGJ4-180M
PGJ4-180MW
PGJ5/32-1/4M
PGJ5/32-1/8M
PGJ6-1/4M
PGJ6-1/8M
PGJ6-3M
PGJ6-3MW
PGJ6-4M
PGJ6-4MW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro giunto 1 applicabile
(mm)
Colore anello di rilascio Colore corpo in resina

2.75 €

10 11 giorni -3.976.35BiancoNero

2.85 €

10 17 giorni -66.35NeroNero

2.75 €

10 13 giorni -6.353.2BiancoNero

2.57 €

10 11 giorni -3.973.2BiancoNero

3.25 €

10 11 giorni -3.23BiancoNero

2.49 €

10 11 giorni -43NeroNero

2.75 €

10 11 giorni -63NeroNero

2.75 €

10 17 giorni -63Grigio chiaroGrigio chiaro

2.75 €

10 11 giorni -6.354.76BiancoNero

2.66 €

10 11 giorni -3.24.76BiancoNero

2.66 €

10 11 giorni -3.974.76BiancoNero

2.93 €

10 11 giorni -1.83NeroNero

2.72 €

10 11 giorni -3.24BiancoNero

5.29 €

3.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1034NeroNero

2.85 €

1.65 €

10 Stesso giorno

Stock

-34Grigio chiaroGrigio chiaro

2.52 €

1.41 €

1 Stesso giorno

Stock

-64NeroNero

2.94 €

10 Disponibile 5 giorni 101.84NeroNero

4.88 €

3.03 €

1 Stesso giorno

Stock

-1.84Grigio chiaroGrigio chiaro

2.75 €

10 11 giorni -6.353.97BiancoNero

2.72 €

10 11 giorni -3.23.97BiancoNero

2.99 €

10 12 giorni -6.356BiancoNero

2.82 €

10 12 giorni -3.26BiancoNero

5.07 €

3.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1036NeroNero

2.82 €

10 11 giorni -36Grigio chiaroGrigio chiaro

5.07 €

3.14 €

1 Stesso giorno

Stock

1046NeroNero

2.82 €

10 11 giorni -46Grigio chiaroGrigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Aria
Applicazione Standard/Mini Attacchi, riduttori Riduttore Temperatura di esercizio(°C) 0::60
Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Supporto tecnico