• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gomiti universali con vite di fermo a esagono incassato per giunzioni di tubi generici

Gomiti universali con vite di fermo a esagono incassato per giunzioni di tubi generici

[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic piping.
· Reduced size with a volume ratio of 40% compared to standard models.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8 mm type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping in small actuators, etc.
· Light gray and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POL1/8-M5M
POL3-M5M
POL4-M5M
POL4-M5MW
POL5/32-M5M
POL6-M5M
POL6-M5MW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTemperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Colore esterno

3.39 €

9 giorni -0~603.2Specifiche standard

3.70 €

9 giorni -0~603Specifiche standard

3.85 €

3 giorni 100~604Specifiche standard

3.42 €

9 giorni -0~604Specifiche grigio chiaro

3.39 €

9 giorni -0~603.97Specifiche standard

4.01 €

3 giorni 100~606Specifiche standard

3.55 €

9 giorni -0~606Specifiche grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Applicazione Standard/Mini Montaggio a vite, direzione Gomito Tipi di filettatura di collegamento 1 M
Filettatura nominale 1 M5×0.8 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico