connettore tupo generico modellolo mini diametro differente ramo unione Y

connettore tupo generico modellolo  mini diametro differente ramo unione Y

[Features]
· Ultra-small one-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced size with a volume ratio of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8 mm type is an industry-first minimum one-touch type.
· Optimum for piping of small actuators and such.
· Light gray types, and clean room packaged types currently available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PWJ4-1/8M
PWJ4-3M
PWJ5/32-1/8M
PWJ6-1/8M
PWJ6-3M
PWJ6-4M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTemperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro giunto 1 applicabile
(mm)

4.25 €

10 giorni -0~603.24

3.12 €

9 giorni -0~6034

4.03 €

10 giorni -0~603.23.97

4.87 €

10 giorni -0~603.26

3.80 €

10 giorni -0~6036

3.87 €

3 giorni 100~6046

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Aria
Applicazione Standard/Mini Colore esterno Specifiche standard Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico