giunti rotanti per parti rotanti di tunazioni - dritti

giunti rotanti per parti rotanti di tunazioni  - dritti
  • Sconto volumi elevati
One-touch fitting for high-speed rotators in general air pressure piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RHC1/4-01
RHC1/4-02
RHC3/8-03
RHC3/8-04
RHC4-01
RHC4-M5
RHC4-M6
RHC5/16-01
RHC5/16-02
RHC6-01
RHC6-02
RHC8-01
RHC8-02
RHC10-03
RHC10-04
RHC12-03
RHC12-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

67.30 €

1 10 giorni -6.35R1/8

67.35 €

1 10 giorni -6.35R1/4

96.55 €

1 10 giorni -9.53R3/8

96.67 €

1 10 giorni -9.53R1/2

65.72 €

1 Disponibile 5 giorni 104R1/8

65.72 €

1 Disponibile 5 giorni 104MM5×0.8

67.10 €

1 Disponibile 10 giorni -4MM6×1

76.91 €

1 10 giorni -7.94R1/8

76.95 €

1 10 giorni -7.94R1/4

65.70 €

1 5 giorni 106R1/8

67.26 €

1 Disponibile 5 giorni 106R1/4

76.77 €

1 Disponibile 5 giorni 108R1/8

76.95 €

1 Disponibile 5 giorni 108R1/4

96.55 €

1 5 giorni -10R3/8

96.67 €

1 Disponibile 10 giorni -10R1/2

96.59 €

1 Disponibile 10 giorni -12R3/8

96.72 €

1 Disponibile 10 giorni -12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Per parti oscillanti、 Parti rotanti Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Standard/Mini Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico