connettori tubo antistatici EG dritti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC3-M5MEG
PC4-02EG
PC4-M6EG
PC6-01EG
PC6-02EG
PC6-03EG
PC6-M5EG
PC6-M6EG
PC8-01EG
PC8-02EG
PC8-03EG
PC10-02EG
PC10-03EG
PC12-03EG
PC12-04EG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

2.93 €

10 11 giorni 3MM5×0.8

3.75 €

10 10 giorni 4R1/4

3.56 €

10 10 giorni 4MM6×1

2.37 €

10 5 giorni 6R1/8

2.52 €

10 5 giorni 6R1/4

5.29 €

10 10 giorni 6R3/8

2.96 €

10 5 giorni 6MM5×0.8

4.08 €

10 10 giorni 6MM6×1

4.03 €

10 10 giorni 8R1/8

4.06 €

10 10 giorni 8R1/4

5.06 €

10 10 giorni 8R3/8

5.03 €

10 10 giorni 10R1/4

5.60 €

10 10 giorni 10R3/8

4.56 €

10 10 giorni 12R3/8

8.89 €

10 10 giorni 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche Montaggio a vite, direzione Dritto
Temperatura di esercizio(°C) 0::40

Supporto tecnico