Raccordi per tubi antistatici EG Unione dritta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PU3MEG
PU4EG
PU6EG
PU8EG
PU10EG
PU12EG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

3.94 €

10 11 giorni 33

4.12 €

10 12 giorni 44

4.23 €

10 5 giorni 66

5.28 €

10 11 giorni 88

7.14 €

10 11 giorni 1010

8.09 €

10 11 giorni 1212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Resina a dissipazione di elettricità statica Applicazione Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche Giunto, diam. uguale Giunto dritto
Temperatura di esercizio(°C) 0::40

Supporto tecnico