connettori per tubi resistenti agli spruzzi - gomito

connettori per tubi resistenti agli spruzzi -  gomito
[Features]
· Flame-retardant resin is used.
· Sputter resistance property (spark) is superior (V-0 equivalent*).
· *UL94 V-0: Standard enacted by an American private test institution (established by an American fire underwriter) which ranks self-extinguishing materials based on four levels: V-0, V-1, V-2, and HB, where V-0 is the most difficult rank to achieve.
· Equipped with release ring cover.
· Prevents operation failure of release ring caused by sputtering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PL4-01V-0
PL4-02V-0
PL4-M5V-0
PL4-M6V-0
PL6-01V-0
PL6-02V-0
PL6-03V-0
PL8-01V-0
PL8-02V-0
PL10-01V-0
PL10-02V-0
PL10-03V-0
PL10-04V-0
PL12-02V-0
PL12-03V-0
PL12-04V-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

4.23 €

10 11 giorni 4R1/8

5.23 €

10 11 giorni 4R1/4

4.68 €

10 11 giorni 4MM5×0.8

4.87 €

10 11 giorni 4MM6×1

3.61 €

10 5 giorni 6R1/8

3.95 €

10 5 giorni 6R1/4

7.03 €

10 11 giorni 6R3/8

4.23 €

10 5 giorni 8R1/8

4.48 €

1 5 giorni 8R1/4

5.54 €

10 10 giorni 10R1/8

5.56 €

10 5 giorni 10R1/4

5.71 €

1 5 giorni 10R3/8

11.38 €

10 11 giorni 10R1/2

10.35 €

10 11 giorni 12R1/4

10.63 €

10 11 giorni 12R3/8

12.37 €

10 11 giorni 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) Applicazione Resistenza alla polverizzazione catodica Montaggio a vite, direzione Gomito
Gomiti Gomiti maschio Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico