Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PC4-01V-0 |
PC4-02V-0 |
PC4-M5V-0 |
PC4-M6V-0 |
PC4-M50V-0 |
PC6-02V-0 |
PC6-03V-0 |
PC8-01V-0 |
PC8-02V-0 |
PC8-03V-0 |
PC10-01V-0 |
PC10-02V-0 |
PC10-03V-0 |
PC10-04V-0 |
PC12-02V-0 |
PC12-03V-0 |
PC12-04V-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 10 | 11 giorni | 4 | R | 1/8 | ||
3.55 € | 10 | 11 giorni | 4 | R | 1/4 | ||
3.25 € | 10 | 11 giorni | 4 | M | M5×0.8 | ||
3.56 € | 10 | 11 giorni | 4 | M | M6×1 | ||
3.56 € | 10 | 12 giorni | 4 | M | M5×0.8 | ||
2.52 € | 1 | 5 giorni | 6 | R | 1/4 | ||
5.37 € | 10 | 11 giorni | 6 | R | 3/8 | ||
2.91 € | 1 | 5 giorni | 8 | R | 1/8 | ||
3.02 € | 10 | 5 giorni | 8 | R | 1/4 | ||
3.47 € | 1 | 5 giorni | 8 | R | 3/8 | ||
5.57 € | 10 | 11 giorni | 10 | R | 1/8 | ||
3.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | R | 1/4 | ||
3.98 € | 10 | 11 giorni | 10 | R | 3/8 | ||
8.68 € | 10 | 11 giorni | 10 | R | 1/2 | ||
8.29 € | 10 | 11 giorni | 12 | R | 1/4 | ||
7.87 € | 10 | 11 giorni | 12 | R | 3/8 | ||
9.17 € | 10 | 11 giorni | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Resistenza alla polverizzazione catodica | Montaggio a vite, direzione | Dritto |
Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali