Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PB4-01V-0 |
PB4-02V-0 |
PB4-M5V-0 |
PB4-M6V-0 |
PB6-01V-0 |
PB6-02V-0 |
PB6-03V-0 |
PB8-01V-0 |
PB8-02V-0 |
PB8-03V-0 |
PB10-02V-0 |
PB10-03V-0 |
PB10-04V-0 |
PB12-02V-0 |
PB12-03V-0 |
PB12-04V-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 10 | 11 giorni | 4 | R | 1/8 | ||
6.85 € | 10 | 11 giorni | 4 | R | 1/4 | ||
6.22 € | 10 | 11 giorni | 4 | M | M5×0.8 | ||
6.30 € | 10 | 11 giorni | 4 | M | M6×1 | ||
6.57 € | 10 | 11 giorni | 6 | R | 1/8 | ||
7.39 € | 10 | 11 giorni | 6 | R | 1/4 | ||
8.90 € | 10 | 11 giorni | 6 | R | 3/8 | ||
7.56 € | 10 | 11 giorni | 8 | R | 1/8 | ||
8.36 € | 10 | 11 giorni | 8 | R | 1/4 | ||
9.74 € | 10 | 11 giorni | 8 | R | 3/8 | ||
11.03 € | 10 | 11 giorni | 10 | R | 1/4 | ||
11.76 € | 10 | 11 giorni | 10 | R | 3/8 | ||
14.08 € | 10 | 11 giorni | 10 | R | 1/2 | ||
13.29 € | 10 | 11 giorni | 12 | R | 1/4 | ||
13.45 € | 10 | 11 giorni | 12 | R | 3/8 | ||
15.61 € | 10 | 11 giorni | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) | Applicazione | Resistenza alla polverizzazione catodica | Montaggio a vite, diramazione | A T |
Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali