Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 equivalente) | Applicazione | Resistenza alla polverizzazione catodica | Giunto, diam. uguale | Giunto a gomito |
Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
D.E. tubo D (D1)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali