connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone gomito senza cover

connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone gomito senza cover
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KL4-01-1
KL4-01-1-F
KL4-02-1
KL4-02-1-F
KL4-M5-1
KL4-M5-1-F
KL6-01-1
KL6-01-1-F
KL6-02-1
KL6-02-1-F
KL6-03-1
KL6-03-1-F
KL6-M5-1
KL6-M5-1-F
KL8-01-1
KL8-01-1-F
KL8-02-1
KL8-02-1-F
KL8-03-1
KL8-03-1-F
KL10-01-1
KL10-01-1-F
KL10-02-1
KL10-02-1-F
KL10-03-1
KL10-04-1
KL10-04-1-F
KL12-02-1
KL12-02-1-F
KL12-03-1
KL12-03-1-F
KL12-04-1
KL12-04-1-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale guarnizione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

6.60 €

10 Disponibile 5 giorni [H-NBR] HNBR0~1004R1/8

5.85 €

10 12 giorni [Gomma fluorurata] FKM0~1204R1/8

7.75 €

10 12 giorni [H-NBR] HNBR0~1004R1/4

6.26 €

10 12 giorni [Gomma fluorurata] FKM0~1204R1/4

6.13 €

10 8 giorni [H-NBR] HNBR0~1004MM5×0.8

6.58 €

10 12 giorni [Gomma fluorurata] FKM0~1204MM5×0.8

7.36 €

10 Disponibile 5 giorni [H-NBR] HNBR0~1006R1/8

7.54 €

4.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Gomma fluorurata] FKM0~1206R1/8

8.51 €

10 5 giorni [H-NBR] HNBR0~1006R1/4

9.09 €

10 15 giorni [Gomma fluorurata] FKM0~1206R1/4

10.08 €

10 12 giorni [H-NBR] HNBR0~1006R3/8

7.25 €

10 12 giorni [Gomma fluorurata] FKM0~1206R3/8

8.06 €

10 12 giorni [H-NBR] HNBR0~1006MM5×0.8

6.97 €

10 15 giorni [Gomma fluorurata] FKM0~1206MM5×0.8

8.79 €

10 5 giorni [H-NBR] HNBR0~1008R1/8

9.09 €

5.91 €

1 Stesso giorno

Stock

[Gomma fluorurata] FKM0~1208R1/8

9.29 €

10 5 giorni [H-NBR] HNBR0~1008R1/4

6.79 €

6.45 €

1 Stesso giorno

Stock

[Gomma fluorurata] FKM0~1208R1/4

11.20 €

10 12 giorni [H-NBR] HNBR0~1008R3/8

8.40 €

10 12 giorni [Gomma fluorurata] FKM0~1208R3/8

12.42 €

10 5 giorni [H-NBR] HNBR0~10010R1/8

10.22 €

10 15 giorni [Gomma fluorurata] FKM0~12010R1/8

12.44 €

3.86 €

1 Stesso giorno

Stock

[H-NBR] HNBR0~10010R1/4

14.72 €

10 5 giorni [Gomma fluorurata] FKM0~12010R1/4

13.16 €

3.95 €

1 Stesso giorno

Stock

[H-NBR] HNBR0~10010R3/8

16.23 €

10 12 giorni [H-NBR] HNBR0~10010R1/2

11.28 €

10 12 giorni [Gomma fluorurata] FKM0~12010R1/2

9.31 €

5.03 €

1 Stesso giorno

Stock

[H-NBR] HNBR0~10012R1/4

12.61 €

10 Disponibile 5 giorni [Gomma fluorurata] FKM0~12012R1/4

16.98 €

5.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[H-NBR] HNBR0~10012R3/8

19.32 €

5.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Gomma fluorurata] FKM0~12012R3/8

19.79 €

10 12 giorni [H-NBR] HNBR0~10012R1/2

13.65 €

10 12 giorni [Gomma fluorurata] FKM0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza Montaggio a vite, direzione Gomito
Gomiti Gomiti maschio

Supporto tecnico