Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC4-02 |
KC4-02-F |
KC4-M5 |
KC4-M5-F |
KC6-01 |
KC6-01-F |
KC6-03-F |
KC6-M5 |
KC6-M5-F |
KC8-01 |
KC8-03 |
KC8-03-F |
KC10-01 |
KC10-02 |
KC10-03-F |
KC10-04 |
KC10-04-F |
KC12-02-F |
KC12-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 10 | 5 giorni | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
4.00 € | 10 | 12 giorni | - | [Gomma fluorurata] FKM | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
4.56 € | 10 | 12 giorni | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
4.14 € | 10 | 12 giorni | - | [Gomma fluorurata] FKM | 0~120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
4.89 € 1.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | R | 1/8 | |
4.06 € | 10 | 5 giorni | 10 | [Gomma fluorurata] FKM | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
4.75 € | 10 | 12 giorni | - | [Gomma fluorurata] FKM | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
5.38 € | 10 | 12 giorni | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
4.73 € | 10 | 12 giorni | - | [Gomma fluorurata] FKM | 0~120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
5.25 € 2.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 1/8 | |
5.62 € 2.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 8 | R | 3/8 | |
5.28 € | 10 | 12 giorni | - | [Gomma fluorurata] FKM | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
5.90 € 2.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/8 | |
5.99 € 2.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/4 | |
6.38 € | 10 | 5 giorni | 10 | [Gomma fluorurata] FKM | 0~120 | 10 | R | 3/8 | ||
5.88 € | 1 | 5 giorni | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
6.99 € | 10 | 12 giorni | - | [Gomma fluorurata] FKM | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
8.15 € | 10 | 12 giorni | - | [Gomma fluorurata] FKM | 0~120 | 12 | R | 1/4 | ||
6.57 € | 10 | 5 giorni | - | [H-NBR] HNBR | 0~100 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza | Montaggio a vite, direzione | Dritto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali