Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 4 | R | 1/8 | ||
9.63 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 4 | R | 1/8 | ||
9.17 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
10.04 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
9.40 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
10.40 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
12.45 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 6 | R | 1/8 | ||
11.03 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
13.41 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 6 | R | 1/4 | ||
11.42 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
15.06 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 6 | R | 3/8 | ||
12.06 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
10.58 € | 10 | 25 giorni | 0~100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
11.76 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
14.30 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 8 | R | 1/8 | ||
12.75 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 8 | R | 1/8 | ||
14.80 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 8 | R | 1/4 | ||
12.90 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
16.48 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 8 | R | 3/8 | ||
13.66 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
14.05 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R | 1/8 | ||
16.79 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R | 1/8 | ||
19.95 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
17.16 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R | 1/4 | ||
20.60 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R | 3/8 | ||
17.34 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R | 3/8 | ||
22.89 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
17.86 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
17.02 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 12 | R | 1/4 | ||
21.51 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 12 | R | 1/4 | ||
17.07 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 12 | R | 3/8 | ||
21.55 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 12 | R | 3/8 | ||
17.63 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 12 | R | 1/2 | ||
22.14 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza | Montaggio a vite, diramazione | A T |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali