Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 4 | R | 1/8 | ||
6.97 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 4 | R | 1/8 | ||
6.58 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
7.33 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
6.77 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
7.63 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
9.46 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 6 | R | 1/8 | ||
7.98 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
10.35 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 6 | R | 1/4 | ||
8.34 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
11.70 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 6 | R | 3/8 | ||
8.90 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
7.59 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
8.64 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
10.99 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 8 | R | 1/8 | ||
9.48 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 8 | R | 1/8 | ||
11.59 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 8 | R | 1/4 | ||
9.60 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
13.12 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 8 | R | 3/8 | ||
10.27 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
10.40 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R | 1/8 | ||
12.76 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R | 1/8 | ||
16.03 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
13.06 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R | 1/4 | ||
16.64 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R | 3/8 | ||
13.21 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R | 3/8 | ||
18.57 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
13.69 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
20.85 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 12 | R | 1/4 | ||
16.62 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 12 | R | 1/4 | ||
21.29 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 12 | R | 3/8 | ||
16.67 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 12 | R | 3/8 | ||
23.02 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 12 | R | 1/2 | ||
17.16 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza | Montaggio a vite, diramazione | A T |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali