Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KU4 |
KU4-F |
KU6 |
KU6-F |
KU8 |
KU8-F |
KU10 |
KU10-F |
KU12 |
KU12-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | D.E. tubo D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 4 | 4 | ||
6.58 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 4 | 4 | ||
6.40 € | 10 | 5 giorni | 0~100 | 6 | 6 | ||
7.27 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 6 | 6 | ||
6.85 € | 10 | 5 giorni | 0~100 | 8 | 8 | ||
8.20 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 8 | 8 | ||
12.32 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 10 | 10 | ||
10.91 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 10 | 10 | ||
18.57 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 12 | 12 | ||
15.08 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 12 | 12 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza | Giunto, diam. uguale | Giunto dritto |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
D.E. tubo D (D1)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali