connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione dritta senza cover

connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone Unione dritta senza cover
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KU4-1
KU4-1-F
KU6-1
KU6-1-F
KU8-1
KU8-1-F
KU10-1
KU10-1-F
KU12-1
KU12-1-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

4.36 €

10 5 giorni 0~10044

6.18 €

10 12 giorni 0~12044

6.13 €

10 5 giorni 0~10066

5.49 €

10 12 giorni 0~12066

5.09 €

10 12 giorni 0~10088

6.41 €

10 12 giorni 0~12088

6.68 €

10 12 giorni 0~1001010

8.85 €

10 12 giorni 0~1201010

9.04 €

10 12 giorni 0~1001212

12.78 €

10 12 giorni 0~1201212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza Giunto, diam. uguale Giunto dritto

Supporto tecnico