Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KE4 |
KE4-F |
KE6 |
KE6-F |
KE8 |
KE8-F |
KE10 |
KE10-F |
KE12-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | D.E. tubo D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.09 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 4 | 4 | ||
8.95 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 4 | 4 | ||
9.27 € | 10 | 5 giorni | 0~100 | 6 | 6 | ||
10.41 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 6 | 6 | ||
10.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0~100 | 8 | 8 | |
12.00 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 8 | 8 | ||
16.08 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 10 | 10 | ||
15.80 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 10 | 10 | ||
21.15 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 12 | 12 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza | Giunto, diam. uguale | Raccordi a T |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
D.E. tubo D (D1)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali