Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KY4 |
KY4-F |
KY6 |
KY6-F |
KY8 |
KY8-F |
KY10 |
KY10-F |
KY12 |
KY12-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | D.E. tubo D (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.19 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 4 | 4 | ||
15.84 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 4 | 4 | ||
15.92 € | 5 | 5 giorni | 0~100 | 6 | 6 | ||
16.92 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 6 | 6 | ||
18.49 € | 5 | 5 giorni | 0~100 | 8 | 8 | ||
20.14 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 8 | 8 | ||
21.86 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 10 | 10 | ||
26.03 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 10 | 10 | ||
26.46 € | 10 | 12 giorni | 0~100 | 12 | 12 | ||
31.71 € | 10 | 12 giorni | 0~120 | 12 | 12 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza | Giunto, diam. uguale | Giunto a Y |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
D.E. tubo D (D1)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali