connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone gomito universale senza cover

connettori per tubi resistenti agli spruzzi - ottone gomito universale senza cover
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputter resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KH4-01-1
KH4-01-1-F
KH4-M5-1
KH4-M5-1-F
KH6-01-1
KH6-01-1-F
KH6-02-1-F
KH6-03-1
KH6-03-1-F
KH6-M5-1
KH6-M5-1-F
KH8-01-1
KH8-01-1-F
KH8-02-1-F
KH8-03-1
KH8-03-1-F
KH10-02-1
KH10-02-1-F
KH10-03-1
KH10-03-1-F
KH10-04-1
KH10-04-1-F
KH12-03-1-F
KH12-04-1
KH12-04-1-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

8.61 €

10 12 giorni 0~1004R1/8

9.04 €

10 12 giorni 0~1204R1/8

9.69 €

10 12 giorni 0~1004MM5×0.8

10.80 €

10 12 giorni 0~1204MM5×0.8

11.17 €

10 5 giorni 0~1006R1/8

9.76 €

10 12 giorni 0~1206R1/8

10.96 €

10 12 giorni 0~1206R1/4

12.62 €

10 12 giorni 0~1006R3/8

13.73 €

10 12 giorni 0~1206R3/8

12.68 €

10 12 giorni 0~1006MM5×0.8

12.11 €

10 12 giorni 0~1206MM5×0.8

11.19 €

10 5 giorni 0~1008R1/8

11.66 €

10 12 giorni 0~1208R1/8

13.34 €

10 12 giorni 0~1208R1/4

12.62 €

10 12 giorni 0~1008R3/8

13.94 €

10 12 giorni 0~1208R3/8

15.94 €

10 5 giorni 0~10010R1/4

14.61 €

10 12 giorni 0~12010R1/4

19.08 €

10 12 giorni 0~10010R3/8

14.30 €

10 12 giorni 0~12010R3/8

16.34 €

10 12 giorni 0~10010R1/2

18.21 €

10 12 giorni 0~12010R1/2

19.76 €

10 12 giorni 0~12012R3/8

18.57 €

10 12 giorni 0~10012R1/2

21.20 €

10 12 giorni 0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Resistenza alla polverizzazione catodica / Termoresistenza Montaggio a vite, direzione Gomito
Gomiti Gomito universale

Supporto tecnico