• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

connettori per acciaio resistente a corrosione SUS316 T

connettori per acciaio resistente a corrosione SUS316 T

[Features]
· All metal parts and materials use SUS316 to provide excellent rust resistance.
· FKM is utilized in the seal.
· All used parts are of the non-oil specification and comply with the Japan Food Sanitation Law.
· Clean room packaging specifications have been added.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSB4-01
SSB4-01-TP
SSB4-01X
SSB4-M5
SSB4-M5X
SSB6-01
SSB6-01-TP
SSB6-01X
SSB6-02
SSB6-02-TP
SSB6-02X
SSB6-M5
SSB6-M5X
SSB8-01
SSB8-01-TP
SSB8-01X
SSB8-02
SSB8-02-TP
SSB8-02X
SSB10-02
SSB10-02-TP
SSB10-02X
SSB10-03
SSB10-03-TP
SSB10-03X
SSB12-03
SSB12-03-TP
SSB12-03X
SSB12-04
SSB12-04X
SSB16-04
SSB16-04-TP
SSB16-04X
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1 Specifiche lubrificante Specifiche tenuta parte filettata

25.85 €

10 giorni -15~1204R1/8Specifiche senza olioSpecifiche standard

26.25 €

10 giorni -15~1204R1/8Specifiche senza olioSpecifiche nastro sigillante

25.84 €

10 giorni -15~1204R1/8Specifiche grasso fluoruratoSpecifiche standard

26.70 €

9 giorni -15~1204MM5×0.8Specifiche senza olioSpecifiche standard

26.73 €

10 giorni -15~1204MM5×0.8Specifiche grasso fluoruratoSpecifiche standard

28.45 €

9 giorni -15~1206R1/8Specifiche senza olioSpecifiche standard

28.86 €

10 giorni -15~1206R1/8Specifiche senza olioSpecifiche nastro sigillante

28.45 €

10 giorni -15~1206R1/8Specifiche grasso fluoruratoSpecifiche standard

28.83 €

9 giorni -15~1206R1/4Specifiche senza olioSpecifiche standard

29.25 €

10 giorni -15~1206R1/4Specifiche senza olioSpecifiche nastro sigillante

28.83 €

10 giorni -15~1206R1/4Specifiche grasso fluoruratoSpecifiche standard

29.52 €

9 giorni -15~1206MM5×0.8Specifiche senza olioSpecifiche standard

29.52 €

10 giorni -15~1206MM5×0.8Specifiche grasso fluoruratoSpecifiche standard

33.47 €

9 giorni -15~1208R1/8Specifiche senza olioSpecifiche standard

33.88 €

10 giorni -15~1208R1/8Specifiche senza olioSpecifiche nastro sigillante

33.47 €

10 giorni -15~1208R1/8Specifiche grasso fluoruratoSpecifiche standard

33.67 €

9 giorni -15~1208R1/4Specifiche senza olioSpecifiche standard

34.08 €

10 giorni -15~1208R1/4Specifiche senza olioSpecifiche nastro sigillante

33.67 €

10 giorni -15~1208R1/4Specifiche grasso fluoruratoSpecifiche standard

43.95 €

9 giorni -15~12010R1/4Specifiche senza olioSpecifiche standard

44.38 €

10 giorni -15~12010R1/4Specifiche senza olioSpecifiche nastro sigillante

43.95 €

10 giorni -15~12010R1/4Specifiche grasso fluoruratoSpecifiche standard

44.41 €

9 giorni -15~12010R3/8Specifiche senza olioSpecifiche standard

44.84 €

10 giorni -15~12010R3/8Specifiche senza olioSpecifiche nastro sigillante

44.41 €

10 giorni -15~12010R3/8Specifiche grasso fluoruratoSpecifiche standard

60.10 €

9 giorni -15~12012R3/8Specifiche senza olioSpecifiche standard

60.47 €

10 giorni -15~12012R3/8Specifiche senza olioSpecifiche nastro sigillante

60.10 €

10 giorni -15~12012R3/8Specifiche grasso fluoruratoSpecifiche standard

61.22 €

9 giorni -15~12012R1/2Specifiche senza olioSpecifiche standard

61.21 €

10 giorni -15~12012R1/2Specifiche grasso fluoruratoSpecifiche standard

82.97 €

10 giorni -15~12016R1/2Specifiche senza olioSpecifiche standard

83.27 €

10 giorni -15~12016R1/2Specifiche senza olioSpecifiche nastro sigillante

82.97 €

10 giorni -15~12016R1/2Specifiche grasso fluoruratoSpecifiche standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Applicazione Prodotti alimentari・Medicinali / Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Controllo della temperatura stampo / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale filettatura Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Montaggio a vite, diramazione A T Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico