Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSOC6-M5
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Applicazione | Per fluidi aggressivi / corrosivi / Dissipazione di elettricità statica e proprietà antistatiche / Controllo della temperatura stampo / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
Temperatura di esercizio(°C) | -15::120 | D.E.1 tubo applicabile(φ) | 6 | Tipi di filettatura di collegamento 1 | M |
Filettatura nominale 1 | M5×0.8 | Specifiche confezionamento | Specifiche confezionamento normale | Specifiche lubrificante | Specifiche senza olio |
Specifiche tenuta parte filettata | Specifiche standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali