connettori per acciaio resistente a corrosione SUS304 gomito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PL4-01SUS
PL4-02SUS
PL4-M5SUS
PL4-M6SUS
PL6-01SUS
PL6-02SUS
PL6-03SUS
PL6-M5SUS
PL6-M6SUS
PL8-01SUS
PL8-02SUS
PL8-03SUS
PL10-01SUS
PL10-02SUS
PL10-03SUS
PL10-04SUS
PL12-02SUS
PL12-03SUS
PL12-04SUS
PL16-03SUS
PL16-04SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

34.83 €

1 12 giorni 4R1/8

38.52 €

1 11 giorni 4R1/4

34.80 €

1 5 giorni 4MM5×0.8

34.81 €

1 11 giorni 4MM6×1

37.80 €

1 5 giorni 6R1/8

39.67 €

1 5 giorni 6R1/4

41.81 €

1 10 giorni 6R3/8

37.78 €

1 Disponibile 5 giorni 6MM5×0.8

37.78 €

1 Disponibile 5 giorni 6MM6×1

40.99 €

1 5 giorni 8R1/8

41.04 €

1 12 giorni 8R1/4

42.97 €

1 5 giorni 8R3/8

54.73 €

1 5 giorni 10R1/8

54.75 €

1 10 giorni 10R1/4

54.81 €

1 12 giorni 10R3/8

56.77 €

1 12 giorni 10R1/2

60.32 €

1 12 giorni 12R1/4

60.33 €

1 Disponibile 5 giorni 12R3/8

60.44 €

1 5 giorni 12R1/2

68.29 €

1 Disponibile 11 giorni 16R3/8

68.32 €

1 5 giorni 16R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Applicazione Standard/Mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomiti maschio
Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico