Tappi di raccordo SUS304 resistenti alla corrosione

Tappi di raccordo SUS304 resistenti alla corrosione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a chemical atmosphere.
· Comes with SUS304 in metal body.
▪ Comes with FKM in sealing material

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPF4SUS
PPF6SUS
PPF8SUS
PPF10SUS
PPF12SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

12.17 €

1 Disponibile 11 giorni 44

14.78 €

1 11 giorni 66

17.29 €

1 11 giorni 88

21.16 €

1 11 giorni 1010

25.63 €

1 11 giorni 1212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Applicazione Standard/Mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi Altri profili Tappo Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico