• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per acciaio resistente a corrosione SUS304 gomito tripode

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVX4-01SUS
PVX4-02SUS
PVX4-M5SUS
PVX4-M6SUS
PVX6-01SUS
PVX6-02SUS
PVX6-03SUS
PVX6-M5SUS
PVX6-M6SUS
PVX8-01SUS
PVX8-02SUS
PVX8-03SUS
PVX10-01SUS
PVX10-02SUS
PVX10-03SUS
PVX10-04SUS
PVX12-02SUS
PVX12-03SUS
PVX12-04SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo raccordo Montaggio a vite, diramazione Giunto, diam. uguale D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

36.26 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-4R1/8

39.46 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-4R1/4

36.24 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-4MM5×0.8

36.24 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-4MM6×1

40.01 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-6R1/8

41.64 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-6R1/4

43.28 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-6R3/8

39.99 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-6MM5×0.8

39.99 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-6MM6×1

43.76 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-8R1/8

43.79 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-8R1/4

45.46 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-8R3/8

58.76 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-10R1/8

58.76 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-10R1/4

58.84 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-10R3/8

60.55 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-10R1/2

64.39 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-12R1/4

64.41 €

1 11 giorni Montaggio diramazione a viteGomito treppiedi-12R3/8

64.52 €

1 11 giorni Giunto con stesso diametro-Giunto treppiedi12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto Applicazione Standard/Mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi
Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico