• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per acciaio resistente a corrosione SUS304 unione dritta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PU4SUS
PU6SUS
PU8SUS
PU10SUS
PU12SUS
PU16SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

30.33 €

1 11 giorni 44

32.49 €

1 5 giorni 66

34.67 €

1 12 giorni 88

43.90 €

1 12 giorni 1010

51.77 €

1 11 giorni 1212

61.76 €

1 11 giorni 1616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Applicazione Standard/Mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi Giunto, diam. uguale Giunto dritto Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico