• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per acciaio resistente a corrosione SUS304 unione Y

connettori per acciaio resistente a corrosione SUS304 unione Y
[Features]
- Good for when additional strength is required in a chemical atmosphere.
- Seal materials use FKM; metal unit uses SUS304,

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PY4SUS
PY6SUS
PY8SUS
PY10SUS
PY12SUS
PY16SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

35.64 €

1 11 giorni 44

38.98 €

1 12 giorni 66

51.91 €

1 12 giorni 88

56.88 €

1 12 giorni 1010

63.01 €

1 5 giorni 1212

75.77 €

1 11 giorni 1616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto
Applicazione Standard/Mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi Giunto, diam. uguale Giunto a Y Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico