Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PEG6-4SUS |
PEG8-6SUS |
PEG10-8SUS |
PEG12-10SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | D.E. tubo D (D1) (mm) | D.E. tubo D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.98 € | 1 | 11 giorni | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
51.90 € | 1 | 11 giorni | 8 | 6 | 8 | 6 | ||
56.86 € | 1 | 11 giorni | 10 | 8 | 10 | 8 | ||
62.99 € | 1 | 11 giorni | 12 | 10 | 12 | 10 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con diametri diversi | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Agenti chimici、Solventi / Gas misto |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini / Per fluidi aggressivi / corrosivi | Giunto, diam. diverso | Giunti a T con diametro diverso | Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
D.E. tubo D (D1)(mm)
D.E. tubo D2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali