Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPL4-01 |
SPL4-02 |
SPL4-M5 |
SPL4-M6 |
SPL6-01 |
SPL6-02 |
SPL6-03 |
SPL6-M5 |
SPL6-M6 |
SPL8-01 |
SPL8-02 |
SPL8-03 |
SPL10-01 |
SPL10-02 |
SPL10-03 |
SPL10-04 |
SPL12-02 |
SPL12-03 |
SPL12-04 |
SPL16-03 |
SPL16-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Tipi di filettatura di collegamento 1 | Filettatura nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 1 | 12 giorni | 4 | R | 1/8 | ||
15.67 € | 1 | 12 giorni | 4 | R | 1/4 | ||
13.40 € | 1 | 12 giorni | 4 | M | M5×0.8 | ||
13.71 € | 1 | 11 giorni | 4 | M | M6×1 | ||
15.55 € | 1 | 6 giorni | 6 | R | 1/8 | ||
16.88 € | 1 | 5 giorni | 6 | R | 1/4 | ||
20.17 € | 1 | 12 giorni | 6 | R | 3/8 | ||
15.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | M | M5×0.8 | |
15.53 € | 1 | 12 giorni | 6 | M | M6×1 | ||
17.76 € | 1 | 5 giorni | 8 | R | 1/8 | ||
18.08 € | 1 | 5 giorni | 8 | R | 1/4 | ||
21.27 € | 1 | 10 giorni | 8 | R | 3/8 | ||
23.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | R | 1/8 | ||
23.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | R | 1/4 | ||
24.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | R | 3/8 | ||
31.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | R | 1/2 | ||
32.93 € | 1 | 12 giorni | 12 | R | 1/4 | ||
33.22 € | 1 | 5 giorni | 12 | R | 3/8 | ||
34.13 € | 1 | 12 giorni | 12 | R | 1/2 | ||
40.97 € | 1 | 12 giorni | 16 | R | 3/8 | ||
42.50 € | 1 | 12 giorni | 16 | R | 1/2 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomiti maschio |
Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali