connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione dritto

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione dritto
  • Sconto volumi elevati
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPC4-01
SPC4-02
SPC4-M5
SPC4-M6
SPC4-M50
SPC6-01
SPC6-02
SPC6-03
SPC6-M5
SPC6-M6
SPC8-01
SPC8-02
SPC8-03
SPC10-01
SPC10-02
SPC10-03
SPC10-04
SPC12-02
SPC12-03
SPC16-03
SPC16-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

10.08 €

1 12 giorni 4R1/8

11.84 €

1 12 giorni 4R1/4

10.85 €

1 5 giorni 4MM5×0.8

11.02 €

1 5 giorni 4MM6×1

10.94 €

1 11 giorni 4MM5×0.8

11.64 €

1 5 giorni 6R1/8

13.15 €

1 Disponibile 5 giorni 6R1/4

15.36 €

1 5 giorni 6R3/8

12.50 €

1 5 giorni 6MM5×0.8

12.75 €

1 5 giorni 6MM6×1

14.07 €

1 12 giorni 8R1/8

13.99 €

1 6 giorni 8R1/4

15.94 €

1 12 giorni 8R3/8

19.11 €

1 12 giorni 10R1/8

19.08 €

1 12 giorni 10R1/4

19.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10R3/8

22.70 €

1 5 giorni 10R1/2

27.12 €

1 12 giorni 12R1/4

25.35 €

1 12 giorni 12R3/8

34.30 €

1 12 giorni 16R3/8

34.95 €

1 5 giorni 16R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Montaggio a vite, direzione Dritto Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico