• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione gomito tripode

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione gomito tripode
No copper-based metal used. Also optimal for dealing with low-concentration ozone .

[Features]
· Perfect when additional strength is required for corrosive atmosphere applications.
· Metal body uses special stainless steel for which corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material in order to cope with low-concentration ozone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPVX4-01
SPVX4-02
SPVX4-M5
SPVX4-M6
SPVX6-01
SPVX6-02
SPVX6-03
SPVX6-M5
SPVX6-M6
SPVX8-01
SPVX8-02
SPVX8-03
SPVX10-01
SPVX10-02
SPVX10-03
SPVX10-04
SPVX12-02
SPVX12-03
SPVX12-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

17.07 €

1 11 giorni 4R1/8

19.03 €

1 11 giorni 4R1/4

16.98 €

1 11 giorni 4MM5×0.8

17.23 €

1 11 giorni 4MM6×1

19.67 €

1 11 giorni 6R1/8

20.85 €

1 11 giorni 6R1/4

23.69 €

1 11 giorni 6R3/8

19.48 €

1 11 giorni 6MM5×0.8

19.64 €

1 11 giorni 6MM6×1

22.46 €

1 11 giorni 8R1/8

22.77 €

1 11 giorni 8R1/4

25.51 €

1 11 giorni 8R3/8

28.51 €

1 11 giorni 10R1/8

29.13 €

1 11 giorni 10R1/4

29.44 €

1 11 giorni 10R3/8

35.78 €

1 11 giorni 10R1/2

39.04 €

1 11 giorni 12R1/4

39.31 €

1 11 giorni 12R3/8

40.10 €

1 11 giorni 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Montaggio a vite, diramazione Gomito treppiedi Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico