Ramificazioni a T per resistenza alla corrosione in AISI303

Ramificazioni a T per resistenza alla corrosione in AISI303
  • Sconto volumi elevati
No copper-based metal used. Also optimal for ozone reduction measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and for use in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel with corrosion resistance equivalent to SUS303 (Cr 19 - 21%, Mo 1.5 - 2.5% stainless steel).
· Copper based metal is not used.
· HNBR is utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone levels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPD4-01
SPD4-02
SPD4-M5
SPD4-M6
SPD6-01
SPD6-02
SPD6-03
SPD6-M5
SPD6-M6
SPD8-01
SPD8-02
SPD8-03
SPD10-01
SPD10-02
SPD10-03
SPD10-04
SPD12-02
SPD12-03
SPD12-04
SPD16-03
SPD16-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Tipi di filettatura di collegamento 1 Filettatura nominale 1

19.81 €

1 11 giorni 4R1/8

22.08 €

1 11 giorni 4R1/4

19.72 €

1 11 giorni 4MM5×0.8

20.03 €

1 11 giorni 4MM6×1

22.83 €

1 11 giorni 6R1/8

24.20 €

1 11 giorni 6R1/4

27.48 €

1 11 giorni 6R3/8

22.63 €

1 11 giorni 6MM5×0.8

22.81 €

1 11 giorni 6MM6×1

26.05 €

1 11 giorni 8R1/8

26.41 €

1 Disponibile 11 giorni 8R1/4

29.58 €

1 Disponibile 11 giorni 8R3/8

33.08 €

1 11 giorni 10R1/8

33.78 €

1 11 giorni 10R1/4

34.13 €

1 11 giorni 10R3/8

41.49 €

1 11 giorni 10R1/2

45.28 €

1 11 giorni 12R1/4

45.60 €

1 11 giorni 12R3/8

46.51 €

1 11 giorni 12R1/2

54.78 €

1 11 giorni 16R3/8

56.44 €

1 11 giorni 16R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico