• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione Unione gomito

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione Unione gomito

No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel with corrosion resistance equivalent to SUS303 (Cr19 – 21%, Mo1.5 – 2.5% stainless).
· Copper-based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPV4
SPV6
SPV8
SPV10
SPV12
SPV16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Giunto, diam. uguale Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

8.91 €

10 giorni -0~6044

10.23 €

9 giorni Giunto a gomito0~6066

11.47 €

9 giorni Giunto a gomito0~6088

14.09 €

9 giorni Giunto a gomito0~601010

17.34 €

9 giorni Giunto a gomito0~601212

20.65 €

10 giorni Giunto a gomito0~601616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico