• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione Unione T

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione Unione T
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPE4
SPE6
SPE8
SPE10
SPE12
SPE16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

15.92 €

1 12 giorni 44

18.25 €

1 5 giorni 66

20.59 €

1 10 giorni 88

25.72 €

1 5 giorni 1010

31.71 €

1 12 giorni 1212

38.64 €

1 11 giorni 1616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. uguale Raccordi a T Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico