connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione Unione Y

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione Unione Y
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel with corrosion resistance equivalent to SUS303 (Cr19 – 21%, Mo1.5 – 2.5% stainless).
· Copper-based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPY4
SPY6
SPY8
SPY10
SPY12
SPY16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

18.49 €

1 10 giorni 44

21.18 €

1 Disponibile 10 giorni 66

22.19 €

11.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

88

29.86 €

1 10 giorni 1010

36.83 €

1 12 giorni 1212

44.85 €

1 11 giorni 1616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. uguale Giunto a Y Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico