• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione Riduttore

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione Riduttore
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPGJ4-6
SPGJ6-4
SPGJ8-4
SPGJ8-6
SPGJ10-4
SPGJ10-6
SPGJ10-8
SPGJ12-6
SPGJ12-8
SPGJ12-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro giunto 1 applicabile
(mm)

6.88 €

1 11 giorni -64

6.10 €

1 11 giorni -46

6.10 €

1 11 giorni -48

6.88 €

1 11 giorni -68

6.12 €

1 11 giorni -410

7.05 €

1 11 giorni -610

7.84 €

1 11 giorni -810

7.07 €

1 11 giorni -612

8.01 €

1 11 giorni -812

9.32 €

1 11 giorni 101012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico