connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione diametro differente triplo

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione diametro differente triplo
No copper-based metals are used. Also ideal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect for use in a corrosive atmosphere if additional strength is required.
· The metal body uses special stainless steel with equivalent corrosion resistance to SUS303 (Cr19–21%, Mo1.5–2.5% stainless steel).
· No copper based metal is used.
· HNBR has been utilized in the rubber sealing material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPKG6-4
SPKG8-4
SPKG8-6
SPKG10-6
SPKG10-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)
D.E. tubo D2
(mm)

32.98 €

1 11 giorni 6464

35.50 €

1 11 giorni 8484

38.00 €

1 11 giorni 8686

42.56 €

10 12 giorni 106106

45.07 €

1 11 giorni 108108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. diverso Triplo con diametro diverso Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico