connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione diametro differente Unione dritta

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione diametro differente Unione dritta
No copper-based metal used. Also optimal for dealing with low-concentration ozone .

[Features]
· Perfect when additional strength is required for corrosive atmosphere applications.
· Metal body uses special stainless steel for which corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material in order to cope with low-concentration ozone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPG6-4
SPG8-6
SPG10-8
SPG12-10
SPG16-12
SPU16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Giunto, diam. diverso D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)
D.E. tubo D2
(mm)

12.12 €

1 10 giorni Giunto con diametri diversi-Giunto dritto con diametro diverso6464

13.69 €

1 10 giorni Giunto con diametri diversi-Giunto dritto con diametro diverso8686

16.99 €

1 10 giorni Giunto con diametri diversi-Giunto dritto con diametro diverso108108

21.06 €

1 12 giorni Giunto con diametri diversi-Giunto dritto con diametro diverso12101210

25.23 €

1 10 giorni Giunto con diametri diversi-Giunto dritto con diametro diverso16121612

25.21 €

1 11 giorni Giunto con stesso diametroGiunto dritto-16-16-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Liquido applicabile Acqua / Aria Applicazione Standard/Mini
Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico