• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione diametro differente Doppia Y

connettori per equivalente SUS303 ressitente a corrosione diametro differente Doppia Y
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPRG6-4
SPRG8-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)
D.E. tubo D2
(mm)

28.38 €

1 11 giorni 6464

32.73 €

1 11 giorni 8686

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. diverso Giunto a Y doppio con diametro diverso Temperatura di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico