Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
POC8-01-L40 |
POC8-01-L50 |
POC8-01-L60 |
POC8-01-L70 |
POC8-01-L80 |
POC8-01-L90 |
POC8-01-L100 |
POC8-01-L110 |
POC8-02-L50 |
POC8-02-L60 |
POC8-02-L70 |
POC8-02-L80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale 1 | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 10 | 5 giorni | 1/8 | 40 | ||
9.43 € | 10 | 5 giorni | 1/8 | 50 | ||
12.08 € 4.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1/8 | 60 | ||
13.05 € 4.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1/8 | 70 | ||
15.39 € 5.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1/8 | 80 | ||
17.27 € | 5 | 5 giorni | 1/8 | 90 | ||
18.67 € | 5 | 5 giorni | 1/8 | 100 | ||
19.98 € | 5 | 5 giorni | 1/8 | 110 | ||
10.26 € | 10 | 5 giorni | 1/4 | 50 | ||
14.99 € | 10 | 5 giorni | 1/4 | 60 | ||
16.31 € | 10 | 5 giorni | 1/4 | 70 | ||
19.39 € | 5 | 5 giorni | 1/4 | 80 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Standard/Mini / Controllo della temperatura stampo | Temperatura di esercizio(°C) | 0::60 |
D.E.1 tubo applicabile(φ) | 8 | Tipi di filettatura di collegamento 1 | R |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali