Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi Valvola stop incorporata con tubo flessibile - spina dritta

Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi Valvola stop incorporata con tubo flessibile - spina dritta
One-touch fitting for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

[Features]
· One-touch fitting for mold cooling.
· Working fluids include 3 types: thermal oil, (fresh) water and air.
· No protrusion on the mold remains after the plug is removed.
· Stop valve built-in type prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASC10-ID06BP
ASC10-ID09BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. orifizio
(mm)

19.65 €

1 12 giorni 104.5

20.20 €

1 12 giorni 106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Controllo della temperatura stampo / Termoresistenza Montaggio a vite, direzione Dritto
Temperatura di esercizio(°C) 0::120 D.E.1 tubo applicabile(φ) 6.3

Supporto tecnico